< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Generator

Enheter:
Klassning 2 000 ekW (2 500 kVA) viloläge 2 000 ekW (2 500 kVA) viloläge Less
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Reserv, drifttid (full belastning) 230–480 V 230–480 V Less
Klassning för primär tillämpning 1 825 ekW (2 281 kVA) 1 825 ekW (2 281 kVA) Less

Motor

Motor 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Bränsle Diesel Diesel Less

Mått

Bredd 96.0 tum 2438.0 mm Less
Höjd 114.0 tum 2896.0 mm Less
Längd 480.0 tum 12192.0 mm Less
Vikt 93000.0 lb 42184.0 kg Less