< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De olika Olympian™-generatoraggregaten ger pålitliga energilösningar för varje verksamhet och varje behov. Olympian-generatorer kan installeras som den primära kraftkällan eller som reservtjänst. De levererar pålitlig, ren, ekonomisk effekt – även under de mest krävande förhållandena – och är tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med tillvalsutrustning.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Primärt system 207 kW (259 kVA) 60hz 207 kW (259 kVA) 60hz Less
varv/min 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
Reservsystem 230 kW (288 kVA) 60hz 230 kW (288 kVA) 60hz Less
Bränsletyp Naturgas Naturgas Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less

Motorspecifikationer

Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less
Cylindervolym 864.71 tum³ 14.17 B Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 5.31 tum 135.0 mm Less
Motormodell G230LG6 G230LG6 Less

Generatoraggregatets mått

Generatoraggregatets vikt, torr 6364.0 lb 2887.0 kg Less
Längd 138.74 tum 3524.1 mm Less
Höjd 68.04 tum 1728.3 mm Less
Bredd 57.6 tum 1463.1 mm Less