< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De olika Olympian™-generatoraggregaten ger pålitliga energilösningar för varje verksamhet och varje behov. Olympian-generatorer kan installeras som den primära kraftkällan eller som reservtjänst. De levererar pålitlig, ren, ekonomisk effekt – även under de mest krävande förhållandena – och är tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med tillvalsutrustning.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
Primärt system 158 kW (197 kVA) 60hz 158 kW (197 kVA) 60hz Less
Bränsletyp Naturgas Naturgas Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less
varv/min 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
Reservsystem 175 kW (219 kVA) 60hz 175 kW (219 kVA) 60hz Less

Motorspecifikationer

Motormodell G175LG6 G175LG6 Less
Insugningssystem TA TA Less
Cylindervolym 864.71 tum³ 14.17 B Less
Cylinderdiameter 5.31 tum 135.0 mm Less
Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less

Generatoraggregatets mått

Bredd 52.93 tum 1344.5 mm Less
Höjd 67.37 tum 1711.2 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 5756.0 lb 2610.9 kg Less
Längd 127.95 tum 3250.0 mm Less