< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De olika Olympian™-generatoraggregaten ger pålitliga energilösningar för varje verksamhet och varje behov. Olympian-generatorer kan installeras som den primära kraftkällan eller som reservtjänst. De levererar pålitlig, ren, ekonomisk effekt – även under de mest krävande förhållandena – och är tillgängliga i en mängd olika konfigurationer med tillvalsutrustning.

Specifikationer för gasgeneratoraggregat

Enheter:
varv/min 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
Primärt system 270 kW (338 kVA) 60hz 270 kW (338 kVA) 60hz Less
Reservsystem 300 kW (375 kVA) 60hz 300 kW (375 kVA) 60hz Less
Bränsletyp Naturgas Naturgas Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less

Motorspecifikationer

Cylinderdiameter 5.31 tum 135.0 mm Less
Cylindervolym 864.71 tum³ 14.17 B Less
Motormodell G300LG6 G300LG6 Less
Insugningssystem TA TA Less
Slaglängd 6.5 tum 165.0 mm Less

Generatoraggregatets mått

Höjd 66.1 tum 1678.0 mm Less
Längd 136.0 tum 3455.0 mm Less
Bredd 57.6 tum 1463.0 mm Less
Generatoraggregatets vikt, torr 6274.0 lb 2852.0 kg Less