PLC- och SCADA-kontrollsystem

< Tillbaka

Det finns olika program såsom styrning av flera generatorer, styrning av flera linjer (inklusive toppbelastningsutjämning), belastningshantering och anläggningsbalansering. På en grundläggande nivå är en huvud-PLC-panel sammankopplad med generatorns kontrollpaneler och tillhörande ställverk i systemet för att tillhandahålla styrning av kraftnätet samt start och stopp av generatorerna. För mer komplexa system kan ett kommunikationsnätverk utnyttjas för att underlätta överföringen av data mellan PLC:n och fjärrstationer från olika platser. Nätverket består av fysiska anslutningar mellan alla intelligenta enheter (eller noder) vilka är arrangerade i ringform och som använder Ethernet/IP-protokollet.
Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Caterpillar erbjuder en komplett lösning för övervakning och styrning av generatorer och tillhörande ställverk i tillämpningar där komplexa styrningsfilosofier används. Det finns olika program såsom styrning av flera generatorer, styrning av flera linjer (inklusive toppbelastningsutjämning), belastningshantering och anläggningsbalansering. På en grundläggande nivå är en huvud-PLC-panel sammankopplad med generatorns kontrollpaneler och tillhörande ställverk i systemet för att tillhandahålla styrning av kraftnätet samt start och stopp av generatorerna.

Arbetstemperatur

Enheter:
Arbetstemperatur 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Inkapslingsklassning

Konfiguration IP4X IP4X Less

Mått

Mått Djup 750 mm, bredd 750 mm, höjd 2 200 mm Djup 750 mm, bredd 750 mm, höjd 2 200 mm Less

Driftslägen

Driftslägen AMF-kontroll, styrning av flera generatorer, styrning av flera generatorgrupper, styrning av flera linjer, basbelastningskontroll, import-/exportkontroll, belastningshantering, anläggningsbalansering AMF-kontroll, styrning av flera generatorer, styrning av flera generatorgrupper, styrning av flera linjer, basbelastningskontroll, import-/exportkontroll, belastningshantering, anläggningsbalansering Less

Teknisk sammanfattning

Teknisk sammanfattning Anpassningsbara PLC och SCADA i en golvstående kontrollpanel. Anpassningsbara PLC och SCADA i en golvstående kontrollpanel. Less

Tillämpning

Tillämpning LV och MV LV och MV Less