Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | Strömställarberoende Strömställarberoende |
Överföringstyp | Programberoende Programberoende |
Brytartyp | Programberoende Programberoende |
MX150 mikroprocessorbaserad styrenhet
MX150 mikroprocessorn är standard i CTG-produktfamiljen. MX150 mikroprocessorpanelen styr driften och visar status för överföringskontaktens läge, timers och tillgängliga källor.
Som en inbyggd digital styrenhet erbjuder MX-serien hög driftsäkerhet och smidig obevakad drift i ett stort urval av tillämpningar.
är standard i CTG-produktfamiljen
Klassningsområde | Strömställarberoende Strömställarberoende |
Överföringstyp | Programberoende Programberoende |
Brytartyp | Programberoende Programberoende |
Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 | 75–98 % av nominell 75–98 % av nominell |
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 | 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell |
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 | 88–98 % av nominell 88–98 % av nominell |
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 | 90–100 % av nominell 90–100 % av nominell |
Fördröjning för motornedkylning (U) | 0–10 sekunder 0–10 sekunder |
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) | 0–5 minuter 0–5 minuter |
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT, DW) | 0–10 minuter 0–10 minuter |
Förvaringstemperatur | (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F |
Omgivande arbetstemperatur |
40–400 A, gjutet hölje (−20 °C till 65 °C), −4 °F till 149 °F 40 4 000 A, alla andra (−20 °C till 60 °C), −4 °F till 149 °F 40–400 A, gjutet hölje (−20 °C till 65 °C), −4 °F till 149 °F 40 4 000 A, alla andra (−20 °C till 60 °C), −4 °F till 149 °F |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.