Spänningsobalans med bortfall för källa 1 och källa 2
|
5-20 % av den nominella
5-20 % av den nominella
|
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT, DW)
|
0–10 minuter
0–10 minuter
|
Styrström
|
120 VAC
120 VAC
|
Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2
|
75-99 % av den nominella
75-99 % av den nominella
|
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2
|
85–100 % av nominell
85–100 % av nominell
|
Överfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2
|
50,1-63 Hz
50,1-63 Hz
|
Källavkänning
|
120-690 VAC +/- 1% av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
120-690 VAC +/- 1% av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
|
Fördröjning för motornedkylning (U)
|
0–60minuter
0–60minuter
|
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2
|
45-59,5 Hz
45-59,5 Hz
|
Lastkontrollens reläkontakter (2)
|
0-259 minuter
0-259 minuter
|
Överspänningsbortfall för källa 1 och källa 2
|
105-110 % av den nominella
105-110 % av den nominella
|
Spänningsobalans för återställning för källa 1 och källa 2
|
4-19 % av den nominella
4-19 % av den nominella
|
Förvaringstemperatur
|
(-40 °C - 90 ˚C )
(-40 °C - 90 ˚C )
|
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2
|
45-59,9 Hz
45-59,9 Hz
|
Överfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2
|
50-62,9 Hz
50-62,9 Hz
|
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W)
|
0–5 minuter
0–5 minuter
|
Omgivande arbetstemperatur
|
(-20 °C till 50 °C)
(-20 °C till 50 °C)
|
Kommunikationsgränssnitt – tillval
|
Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T)
Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T)
|
Överspänningsåterställning för källa 1 och källa 2
|
103-108 % av den nominella
103-108 % av den nominella
|
Lastkontrollens reläkontakter (1)
|
klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC
klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC
|