Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 40 till 4000A 40 till 4000A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® CTS-serien med reverseringslastbrytare kan konfigureras för tillämpningar som kräver den tillförlitlighet och enkla användning som återfinns hos en lastbrytare av kontaktortyp med full funktionalitet.
CTS-serien är utrustad med MX250-styrenheten som är tillverkad för de mest krävande tillämpningarna av reverseringslastbrytare eller förbikopplingsbrytare.
har en fullständigt programmerbar/konfigurerbar mikroprocessorbaserad styrenhet som ger bästa möjliga tillämpningsflexibilitet
Klassningsområde | 40 till 4000A 40 till 4000A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad |
Styrström | 40 till 4000 A, 2, 3 eller 4 poler 40 till 4000 A, 2, 3 eller 4 poler |
Utrymmets volym | NEMA 1, 3R, 4, 4X och 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X och 12 |
Systemspänningstillämpning | Tillgänglig för 600VAC, 50 eller 60Hz Tillgänglig för 600VAC, 50 eller 60Hz |
Tillämpligt test |
UL 1008-listad vid 480VAC CSA C22.2 nr 178-certifierad vid 600VAC IEC 947-6-1-listad till och med 480VAC UL 1008-listad vid 480VAC CSA C22.2 nr 178-certifierad vid 600VAC IEC 947-6-1-listad till och med 480VAC |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.