ATS-MX kontaktor Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Brytartyp
Kontaktorbaserad
Kontaktorbaserad
Överföringstyp
Öppen övergång med servicelucka
Öppen övergång med servicelucka
Klassningsområde
40-3000 A
40-3000 A

Översikt

Cat® CTGSE-seriens reverseringslastbrytare integrerar linjematningssäkringen, tillvalet överspänningsskydd för transientspänning och strömövervakning i ett paket. CTGDSE-serien tillåter att reverseringslastbrytaren används med fördröjd övergång. MX150-styrenheten visar status för lastbrytarens läge, timers och tillgängliga källor. Ett gränssnitt för kommunikationsnätverk finns som tillval.

Fördelar

MX150 Styrenhet

med icke-flyktigt minne-reservbatteri behövs inte för standarddrift av brytare

NEMA 1 som standard med NEMA 3R som tillval

Frånkoppling av länk vid neutral och jord

Test Brytare

(snabbtest/belastning/ingen belastning) som kan simulera normala källfel kopplas automatiskt förbi om källa 2 går sönder

Produktspecifikation för Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning

Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad
Överföringstyp Öppen övergång med servicelucka Öppen övergång med servicelucka
Klassningsområde 40-3000 A 40-3000 A

Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning Standardutrustning

Elektriska klassningar

  • UL 891, UL 1008, SA 22.2, IEC 947-6-1
  • ESD-immunitetstest (elektrostatisk urladdning) enligt EN61000-4-2 (nivå 4)
  • Immunitetstest för snabba transienter/skurar enligt EN61000-4-4
  • NFPA70,99101 & 110
  • Immunitet mot ringning enligt IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Klassningar 40 till 3 000 A
  • Immunitet mot spänningsfall och -avbrott EN61000-4-11

Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval

  • Ytterligare tillval är bl.a. integrerad batteriladdare, shuntutlösarväljare, kraftövervakning och integrerat TVSS
  • Valfritt integrerad lastmitt för flera anslutningar på belastningssidan, anslutningar tillgängliga upp till 240 V

Jämför Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring