ATS-MX kontaktor CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassningsområde
40-4000 A
40-4000 A
Överföringstyp
Öppen/manuell
Öppen/manuell
Brytartyp
Kontaktorbaserad
Kontaktorbaserad

Översikt

Vissa reservströmsinstallationer kräver flera reverseringslastbrytare, som matar separata belastningar. I många anläggningar där icke kritiska belastningar matas kan specifikationerna kräva manuella eller icke-automatiska lastbrytare. Denna metod används eftersom driftpersonal är närvarande och lasterna inte är av kritisk typ som kräver obevakad automatisk drift.
Eftersom utrustningen har mindre kritisk funktion har inga specifika industriella krav fastställts. Det innebär att enheter som vippbrytare har använts. Eftersom de icke-automatiska lastbrytarna är en del av nödströmförsörjningssystemet ska de ska ha samma UL 1008-elmärkdata som de reverseringslastbrytare som matar mer kritiska belastningar. I händelse av en kortslutning måste de icke-automatiska lastbrytarna ha samma märkvärden som reverseringslastbrytarna och de måste vara lika robusta och pålitliga.

Fördelar

CTSM- och CTGM-serierna erbjuder

ytterligare skydd genom att integrera normala spänningsavkännande reläer och reläer med varierande källa som inte tillåter strömställaren att överföras manuellt om inte källan som den överförs till är vid 90 % av sin nominella spänning.

Produktspecifikation för CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare

Klassningsområde 40-4000 A 40-4000 A
Överföringstyp Öppen/manuell Öppen/manuell
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad

CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare Standardutrustning

Standardtillbehör

  • L indikerar LED-pilotbelysning:
  • A - Extra kontakter:
  • YE Tryckknapp för nödfall
  • YN Tryckknapp för normalläge

Jämför CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring