Elkraftsproduktion C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket C32 City Scape

Produktspecifikation för C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2
  • Varning, avstängningar
  • Digitala mätare
  • Kontrollfunktioner
  • Kommunikationer
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner

Kylsystem

  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • ATAAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Fläkt- och remskydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – torrt
  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspump
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare
  • Bränslekylare
  • Sekundära bränslefilter

Allmänt

  • Höger service
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE
  • SAE-standardrotation

Generatorer och tillbehör

  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Temperaturgivare för lindning
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Permanentmagnet
  • NEMA klass H-isolering
  • Utpräglad pol
  • Hålmönster enligt IEC-standard
  • 6 ledare
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Trefas, borstlös
  • Intern magnetisering

Styrsystem

  • ADEM(tm) A4

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Vevhusventilation

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start-/laddningssystem

  • 45 A laddningsgenerator
  • Batteri, ställ och kablar
  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljare

C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • I/O-expansionsmodul
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Lokal ljudindikatormodul
  • Fjärrljudindikatormodul
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Lokal ljudindikatormodul

Motoralternativ

  • Kylarens kanalfläns
  • Avgassystemets skydd/sköldar
  • Kraftiga elektriska startmotorer
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Stora luftrenare
  • Ljuddämpare (industriklassning)

Motorsystem

  • Kraftiga elektriska startmotorer
  • Batteriladdare (10 A)
  • Vibrationsdämpande fästen av fjädertyp (95 % effektivitet)
  • Batterier för kraftig belastning
  • Stora luftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Avgassystemets skydd/sköldar
  • Ljuddämpare (industriklassning)
  • Kylarens kanalfläns
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi (90 % effektivitet)

Avtal om utökad service

  • 2 års utökat serviceavtal (ESC)
  • 3 års utökat serviceavtal (ESC)
  • 5 års utökat serviceavtal (ESC)

Generatorer

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Lindning: [ ] Slumpmässigt [ ] Slumpmässigt med isolering för kustmiljö [ ] Formlindat
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Övervakning och skydd av generatorns stator- och lagertemperatur
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Lindning: [ ] Slumpmässigt [ ] Slumpmässigt med isolering för kustmiljö [ ] Formlindat
  • Temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-listad (full märkeffekt)
  • Samlingsskenor
  • Kretsbrytare, 100 % märkeffekt, UL-listad (full märkeffekt)

Jämför C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C32 (50 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden