Dieselgeneratoraggregat C15 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
500 kVA
500 kVA
Minimal klassning
500 kVA
500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Indien CPCB/MoEF
Indien CPCB/MoEF

Översikt

500 kVA dieselgeneratoraggregat

De producerar tillförlitlig kraft på 500 kVA vid 50 Hz för primärtillämpningar och varje C15 generatoraggregat är utrustat med en robust och hållbar motor som har prövats i fält i tusentals tillämpningar världen över. Det har utformats för att uppfylla transientsvar enligt ISO 8528-5 och är byggt för att ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Dessa generatoraggregat följer strategin för emissioner/bränsle i India CPCB/MoEF.

Fördelar

integrerat Cat Product Link Styrsystem

  • Track Genset Health and Operation Parameters
  • Genset Utilization and Performance Tracking

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Konstruerad specifikt för Indiska Direktiv

Produktspecifikation för C15 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Maximal klassning 500 kVA 500 kVA
Minimal klassning 500 kVA 500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Indien CPCB/MoEF Indien CPCB/MoEF
Spänning 415 volt 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 in 137.2 mm
Slaglängd 6.75 in 171.4 mm
Slagvolym 927.56 in³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 17:01 17:01
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 150.8 in 3830 mm
Bredd – maximal 58.3 in 1481 mm
Höjd – maximal 86.3 in 2193 mm

C15 (50 Hz) Endast indiska marknaden Standardutrustning

Kylsystem

  • Kylare

Avgassystem

  • Avgasutlopp med fläns

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • TCP 1000

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C15 (50 Hz) Endast indiska marknaden Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Stor luftrenare

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2

Jämför C15 (50 Hz) Endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring