Dieselgeneratoraggregat C13 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 kVA
400 kVA
Minimal klassning
400 kVA
400 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Indien CPCB/MoEF
Indien CPCB/MoEF

Översikt

600 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C13 har utvecklats för dina huvudsakliga tillämpningar. De producerar tillförlitlig kraft på 400 kVA vid 50 Hz och varje generatoraggregat har utformats för att uppfylla emissions- och bränslestrategikraven i India CPCB/MoEF.

Fördelar

integrerat Cat Product Link Styrsystem

  • Track Genset Health and Operation Parameters
  • Genset Utilization and Performance Tracking

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Konstruerad specifikt för Indiska Direktiv

Produktspecifikation för C13 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Maximal klassning 400 kVA 400 kVA
Minimal klassning 400 kVA 400 kVA
Emissions-/bränslestrategi Indien CPCB/MoEF Indien CPCB/MoEF
Spänning 415 volt 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C13 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.12 in 130 mm
Slaglängd 6.18 in 157 mm
Slagvolym 12.5 in 762.8 l
Kompressionsförhållande 16.6:1 16.6:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI™ MEUI™
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 in 4743 mm
Bredd – maximal 79.3 in 2014 mm
Höjd – maximal 84 in 2133 mm

C13 (50 Hz) Endast indiska marknaden Standardutrustning

Luftrenare

  • Serviceindikator
  • Luftrenare av kanistertyp med dubbla insatser

Kylsystem

  • Kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C13 (50 Hz) Endast indiska marknaden Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.2

Startsystem

  • Huvudströmbrytare
  • Två 12 V, 200 Ah batterier

Jämför C13 (50 Hz) Endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring