Dieselgeneratoraggregat C18 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 kVA
600 kVA
Minimal klassning
600 kVA
600 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Indien CPCB/MoEF
Indien CPCB/MoEF

Översikt

600 kVA dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. De producerar tillförlitlig kraft från 600 till 600 kVA vid 50 Hz, uppfyller kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5 och tar emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Bland våra C18-generatoraggregat finns allt från system med låg bränsleförbrukning till system med certifiering för EPA Stationary Emergency (Tier 2). Generatoraggregaten har certifierats enligt de senaste emissionsnormerna/bränslestrategin i India CPCB.

Fördelar

Konstruerad specifikt för Indiska Direktiv

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

integrerat Cat Product Link Styrsystem

  • Track Genset Health and Operation Parameters
  • Genset Utilization and Performance Tracking

Produktspecifikation för C18 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Maximal klassning 600 kVA 600 kVA
Minimal klassning 600 kVA 600 kVA
Emissions-/bränslestrategi Indien CPCB/MoEF Indien CPCB/MoEF
Spänning 415 volt 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500varv/min 1500varv/min
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 in 145 mm
Slaglängd 7.2 in 183 mm
Slagvolym 1106.4 in³ 18.13 l
Kompressionsförhållande 18:01 18:01
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 218.5 in 5550 mm
Bredd – maximal 80.9 in 2056 mm
Höjd – maximal 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) Endast indiska marknaden Standardutrustning

Kylsystem

  • Kylare

Avgassystem

  • Avgasutlopp med fläns

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Lokal konstruktion och källa
  • TCP 1000

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C18 (50 Hz) Endast indiska marknaden Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Stor luftrenare

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2

Jämför C18 (50 Hz) Endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring