Elkraftsproduktion C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket C32 City Scape

Produktspecifikation för C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Styrsystem

  • Lokal ljudindikator
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • ADEM(tm) A4
  • Volt (L-L och L-N)
  • kVArh (totalt)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • RTD-modul
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Kör/Auto/Stopp-reglage
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Nödstoppsknapp
  • Övervarvning
  • EMCP 4.2
  • Kommunikation:
  • Låg kylvätskenivå
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • kWh (totalt)
  • Generatorns fasföljd
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Frekvens (Hz)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Seriell fjärrsummer
  • Termoelementmodul
  • Motorns arbetscykel
  • Misslyckad start (överrotation)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27/59)
  • 24 V likströmsdrift
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, med ±1 % noggrannhet
  • Kompatibel med följande tillvalsmoduler:
  • Digital I/O-modul
  • Likspänning
  • Hastighetsjustering
  • Överström (50/51)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Drifttimmar
  • CAN-fjärrsummer
  • varv/min
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Egenskaper:
  • Vädertätad framsida
  • Digital indikator för:
  • Nödstopp
  • Spänningsjustering

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Givare för låg kylvätskenivå
  • Fläkt- och remskydd

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – torrt – enkel – 8 tum
  • 203 mm (8 tum) ID-utlopp med rund fläns

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleluftningspump
  • Bränslekylare
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Generatorer och tillbehör

  • Inbyggd spänningsregulator (IVR) – IVR inkluderar reaktiv motorvarvtalssänkning
  • NEMA klass H isolering, klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • NEMA klass H isolering, klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • 6 ledare
  • Formlindad
  • Låg spänning:
  • Permanentmagnet
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Medelhög spänning:
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Temperaturgivare för lindning
  • Intern magnetisering
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard

Litteratur

  • Engelska

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Vevhusventilation
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
  • Skenor – motor/generator/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljare
  • 45 A laddningsgenerator
  • Batteri, ställ och kablar
  • 24 V elektrisk startmotor

Allmänt

  • Färg: Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulshus – SAE nr 0 med adapter för SAE nr 0 till 00

C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • Regulatorer
  • I/O-expansionsmodul
  • Lokal ljudindikatormodul
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Extra låda
  • Övervakning av generatortemperatur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Lokal ljudindikatormodul
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Kontrollpanelsalternativ

  • Övervakning via lokal dator
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Sabotagesäker dörr
  • Panelbelysning
  • Monteringsplats för extra panel

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpade Premium-inkapslingar

Motoralternativ

  • Ljuddämpare (industriklassning)
  • Kraftiga elektriska startmotorer
  • Stora luftrenare
  • Vibrationsdämpande fästen av fjädertyp (95 % effektivitet)
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Avgassystemets skydd/sköldar
  • Batteriladdare (10 A)
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Kylarens kanalfläns
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi (90 % effektivitet)
  • Batterier för kraftig belastning
  • Avgassystemets skydd/sköldar
  • Kylarens kanalfläns
  • Ljuddämpare (industriklassning)
  • Kraftiga elektriska startmotorer
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Stora luftrenare

Avtal om utökad service

  • 2 års utökat serviceavtal (ESC)
  • 5 års utökat serviceavtal (ESC)
  • 3 års utökat serviceavtal (ESC)

Avgassystem

  • Installationssats för ljuddämpare
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Skydds- och skärmsystem
  • Flexibla kopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

Fabriksstöd

  • Idriftsättning i fabrik

Generatorer och tillbehör

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Lindning: [ ] Slumpmässigt [ ] Slumpmässigt med isolering för kustmiljö [ ] Formlindat

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Oljetråg på 186 liter
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem

  • Kylarisolatorer
  • Vibrationsisolator av fjädertyp
  • Isolatorer i standardpaket

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskenor
  • Kretsbrytare, 100 % märkeffekt, UL-listad (full märkeffekt)
  • Kretsbrytare, IEC-listad (full märkeffekt)

Premium-inkapslingar

  • Växelströmspanel, uttag och belysning
  • Paket för kall väderlek – Växelströmspanel, uttag, belysning, värmare, elmanövrerade spjäll, installerade batteriladdare, kraftiga batterier, dubbla startmotorer, motorvärmare, värmare för generatorutrymme
  • Belysningspaket, likström
  • Färger – Gul, vit, beige, grå
  • Motoriserade spjäll
  • Bränsletanksalternativ för Premium-inkapsling
  • Panelfäste
  • Fasta spjäll – standard

Specialtest/rapporter

  • CSA-test och certifiering
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Neutraljordanslutning
  • Generatortestrapport
  • Standardgeneratoraggregat, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Generatorer

  • Temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Lindning: [ ] Slumpmässigt [ ] Slumpmässigt med isolering för kustmiljö [ ] Formlindat

Jämför C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C32 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden