Specifikationer för generatoraggregat
Maximal klassning | 3125 kVA 3125 kVA |
Minimal klassning | 2250 kVA 2250 kVA |
Emissions-/bränslestrategi | US EPA-certifierade, Tier 2 – 1 808 rpm US EPA-certifierade, Tier 2 – 1 808 rpm |
Spänning | 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt |
Frekvens | 50 Hz 50 Hz |
Hastighet | 1808 varv/min 1808 varv/min |
Driftcykel | Viloläge Viloläge |