DE26E3S (50 Hz) | 26 kVA Dieselgenerator

C3.3 |DE26E3S Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
EU steg IIIA
EU steg IIIA
Spänning
220 till 240 V
220 till 240 V
Frekvens
50 Hz
50 Hz

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  • Tar emot 100% blockbelastning i ett steg och uppfyller lastkraven i NFPA 110
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

Generator med M-ram

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

EMCP-kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

Fullständigt prototyptestad med certifierad analys av vridningsvibrationer tillgänglig

Produktspecifikation för C3.3 |DE26E3S

Emissions-/bränslestrategi EU steg IIIA EU steg IIIA
Spänning 220 till 240 V 220 till 240 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Maximal klassning 26,0 kVA 26,0 kVA
Minimal klassning 26,0 kVA 26,0 kVA
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 mm
Slaglängd 5 tum 127 mm
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 19.25:1 19.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 60.6 tum 1540 mm
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 mm
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 mm
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Standardutrustning

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Generator och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns
  • Industriell ljuddämpare

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/bas

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 |DE26E3S Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2 kontrollpanel
  • Jordfel och jordläckage
  • Värmare för kontrollpanel
  • Nödstopp med säkerhetsnyckel
  • 4-polig kretsbrytare
  • Spännings- och varvtalsjusterande potentiometer

Generator och generatortillbehör

  • LC-ramgenerator
  • Värmeugn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Automatisk spänningsregulator

Inkapslingar

  • Ljuddämpade inkapslingar, nivå 1 och 2
  • Ram med en lyftpunkt
  • Uthyrningspaket
  • SBOX-CEE-formuttag

Larm och avstängningar

  • Allmänt larm
  • Överlastavstängning
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Larm och avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Motor

  • Elektronisk regulator
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare

Bränslesystem

  • Invallad bastank för ett minimum på 12 timmars drift med 110 % spillskydd

Avgassystem

  • Ljuddämpare för bostadsområden, 25 dBA

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C3.3 |DE26E3S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE26E3S öppen höger bak

DE26E3S öppen vänster bak

DE26E3S öppen höger fram

DE26E3S öppen vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

DE26E3S öppen höger bak
DE26E3S öppen vänster bak
DE26E3S öppen höger fram
DE26E3S öppen vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

Se aktuella erbjudanden för  C3.3 |DE26E3S

Visa fler erbjudanden