Översikt
591–800 ekW Dieselgeneratoraggregat
Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.
Huvudspecifikationer
Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.
Kan hantera större belastning utan att påverka driften
Ger exakt kontroll över hela lastintervallet
Visar 1-6 av 8
| Nominell reserveffekt | 750 ekW 750 ekW |
| Effektklassning | 680 ekW 680 ekW |
| Emissions-/bränslestrategi | Låg BSFC Låg BSFC |
| Spänning | 220 till 480 V 220 till 480 V |
| Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
| Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |
| Driftcykel | Viloläge, primär Viloläge, primär |
| Minimal klassning | 635 ekW 635 ekW |
| Maximal klassning | 800ekW 800ekW |
| Motormodell | 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor |
| Cylinderdiameter | 5.4 tum 137.2 mm |
| Slaglängd | 6 tum 152.4 mm |
| Slagvolym | 1648.86 tum³ 27.02 l |
| Kompressionsförhållande | 13:00:01 13:00:01 |
| Insugningssystem | TA TA |
| Bränslesystem | Pump och ledningar Pump och ledningar |
| Regulatortyp | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| Längd – maximal | 162.4 tum 4125 mm |
| Bredd – maximal | 78.3 tum 1989 mm |
| Höjd – maximal | 75 tum 1906 mm |
| Torrvikt – generatoraggregat (minimum) | 5761 lb 12700 kg |
| Torrvikt – generatoraggregat (maximum) | 13275 lb 6021 kg |
3412C dieselgeneratoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat