C18 (50 Hz) endast indiska marknaden | 600 kVA dieselgenerator

DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden Dieselgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
50 Hz
50 Hz
Emissions-/bränslestrategi
Indien CPCB/MoEF
Indien CPCB/MoEF
Spänning
415 volt
415 volt

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat

Cat generatoraggregatpaket

        
  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  •     
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Cat

LC-ramgenerator

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
Cat

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
Cat

KYLSYSTEM

  • Konstruerad för standardomgivningstemperaturer upp till 55°C (131°F)
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Cat

Certifieringar

Produktspecifikation för DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Frekvens 50 Hz 50 Hz
Emissions-/bränslestrategi Indien CPCB/MoEF Indien CPCB/MoEF
Spänning 415 volt 415 volt
Hastighet 1500varv/min 1500varv/min
Driftcykel Primär Primär
Minimal klassning 500 kVA 500 kVA
Maximal klassning 500 kVA 500 kVA
Motormodell C18 ATAAC, I-6, fyrtakts dieselmotor C18 ATAAC, I-6, fyrtakts dieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 mm
Slaglängd 7.2 tum 183 mm
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 18:1 18:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden Standardutrustning

KYLSYSTEM

  • Kylare

Avgassystem

  • Avgasutlopp med fläns

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Lokal konstruktion och källa
  • GCCP 1.3

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare

Växelströmsgenerator

  • PMG
  • Värmare

Batteri

  • Batteriladdare

BRÄNSLENIVÅ

  • Bränslenivågivare

KONTROLL

  • GCCP 1.5 (synkroniseringspanel)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 vänster framifrån

C18 vänster bakifrån

C4.4 Höger bak

C4.4 Höger fram

C18 vänster framifrån
C18 vänster bakifrån
C4.4 Höger bak
C4.4 Höger fram

Se aktuella erbjudanden för  DE500 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Visa fler erbjudanden