C32B (60 Hz) 1 500 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Uppdragskritiskt
1500ekW
1500ekW
Nominell reserveffekt
1500ekW
1500ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg BSFC
Låg BSFC

Översikt

1500 ekW dieselgeneratoraggregat

Diselgeneratoraggregatet Caterpillar DE1500S levererar tillförlitlig effekt på 1 500 ekW vid 60 Hz och är konstruerat för att möta kraven för din uppdragskritiska reservkraft. Den nya C32B-motorn ger marknadsledande effekttäthet i ett kompakt och lättare utförande.

Fördelar

Marknadsledande Effekttäthet effekttäthet

Producerar 1 500 ekW med en 32.1 liters motor

Ökad Kärna

Beprövad hållbarhet på C32-plattformen, nu med förbättrad kärna

Tillförlitlig

Med en enda kontakt för all service och support

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Cat generatoraggregatpaket

Cat generatoraggregatpaket

        
  • Cats generatoraggregatpaket har prototyptestats
  •     
  • Uppfyller kraven på kontinuerlig drift och transientsvar enligt ISO 8528-5
Cat-dieselmotor

Cat-dieselmotor

  • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
  • Beprövad i tusentals tillämpningar runtom i världen
  • Fyrtaktsdieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
Generator SR5

Generator SR5

  • Överlägsen motorstartkapacitet innebär att en mindre generator kan användas
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt hos Cat-dieselmotorer
  • Robust isolering i klass H
GCCP kontrollpanel

GCCP kontrollpanel

  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
KYLSYSTEM

KYLSYSTEM

        
  • Konstruerad för att fungera vid normala omgivningstemperaturer upp 50 °C
  •     
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för kapaciteter i specifika driftmiljöer och höjder över havet
Certifieringar

Certifieringar

CE- och UKCA-certifieringar

Produktspecifikation för C32B DE1500S

Uppdragskritiskt 1500ekW 1500ekW
Nominell reserveffekt 1500ekW 1500ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg BSFC Låg BSFC
Spänning 400 till 415 V 400 till 415 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläges- och uppdragskritiska system Viloläges- och uppdragskritiska system
Maximal klassning 1500ekW 1500ekW
Minimal klassning 1500ekW 1500ekW
Motormodell C32B TA, V12, fyrtaktsdiesel C32B TA, V12, fyrtaktsdiesel
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 mm
Slaglängd 6.4 tum 163 mm
Slagvolym 1959 tum³ 32 l
Kompressionsförhållande 14:1 14:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Längd – minimum 185.43 tum 4710 mm
Längd – maximal 185.43 tum 4710 mm
Bredd – minsta 89.72 tum 2279 mm
Bredd – maximal 89.72 tum 2279 mm
Höjd – minimal 100.43 tum 2551 mm
Höjd – maximal 105.71 tum 2685 mm
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 18832 lb 8542 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Standardutrustning

Luftrenare

  • En enda filterinsats

Start

  • Standardbatterier och elektrisk startmotor

KYLSYSTEM

  • Standardkylare

Växelströmsgenerator

  • 380 V
  • 480 V

Temperaturhöjning i generator

  • 80 °C
  • 105°C
  • 125 °C
  • 150 °C

Magnetisering

  • PM
  • IE

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

anslutning

  • Cat® Product Link™ PL444, mobilnät

C32B DE1500S Tillvalsutrustning

Start

  • Extra stora batterier och kraftig elektrisk startmotor

Luftrenare

  • Dubbla insatser

Kontrollpanel

  • GCCP 1.4

KYLSYSTEM

  • Kylare för hög omgivningstemperatur

Tillbehör

  • Antikondensationsvärmare

Ljuddämpare

  • 15 dBA industriell klassning

Batteriladdare

  • 20 A
  • 10 A

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C32B DE1500S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S