Elkraftsproduktion 3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket 890–1 250 kW dieselgeneratoraggregat

Produktspecifikation för 3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Reglering auto/start/stopp
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
  • kVArh (totalt)
  • EMCP 4.2
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • KVAR-/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max magnetisering
  • Överström (50/51 )
  • IVR inkluderar reaktiv motorvarvtalssänkning, trefasavkänning
  • Generatorns fasföljd
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Avsvalningstimer för motor
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Över-/underspänning (27/59)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR).
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Lågt oljetryck
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Generatormonterade – bakåtriktade
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Nödstopp
  • Lamptest
  • Övervarvning
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Drifttimmar
  • Likspänning
  • Låg kylvätskenivå
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Frekvens (Hz)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Vädertätad framsida
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Reglage:
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • 24 V likströmsdrift
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Nödstoppsknapp
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • varv/min
  • Digital indikator för:
  • Motorns arbetscykel
  • Hastighetsjustering
  • Kylvätsketemperatur
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kommunikation:
  • kWh (totalt)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Larmbekräftelse
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Hög kylvätsketemperatur

Kylsystem

  • Kylvätskenivågivare. (Ingår ej med paket utan kylare)
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Fläkt- och remskydd.
  • JWAC
  • Caterpillars kylvätska med förlängd livslängd. (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Caterpillars kylvätska med förlängd livslängd. (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta(or)

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspump
  • Bränslekylare, inte inkluderad i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • Intern magnetisering eller permanentmagnet
  • Temperaturgivare för lindning
  • 6 ledare
  • LV:
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Slumpmässigt lindad
  • NEMA klass H-isolering
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • KVAR/PF-lägen
  • Diodövervakare för matare
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • RFI-dämpning
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Min/max-matarbegränsare
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • Generatoraggregatpaketen innehåller: spänningsregulator (CDVR)
  • Trefas spänningsdetektering

Styrsystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Vevhusventilation
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 50 A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljare

Allmänt

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Höger service
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare

3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Automatsäkringar

  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • Fjärrinstallation av anpassade signaltavlor
  • CAN2-nätverksutrustning
  • Modbus-övervakning av paket
  • EMCP 4.2B, EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Sabotagesäker panellucka
  • Cat Connect
  • Lastdelningsmoduler som tillval
  • Första lokala ljudindikator

Kylsystem

  • Kylvätska
  • Vattennivåmätare
  • Alternativa kylarkonfigurationer

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Industriklassade ljuddämpare (15 db)
  • Avgaskrökar
  • Y-adaptrar för avgassystem

Generatorer och tillbehör

  • Reglage för utrymmesvärmare
  • Utrymmesvärmare
  • Generatoromvandling
  • Utrymmesvärmare
  • Reglage för utrymmesvärmare
  • 1 500 varv/min, 380/400/415 V vid 50 Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1 500 varv/min, 380/400/415 V vid 50 Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Smörjolja
  • Primära bränslesystem
  • Försmörjningspump i sump
  • Oljenivåregulator

Specialtest/rapporter

  • Analys av vridningsvibrationer för generatorn
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PKG-testrapport från fabrik
  • Standardgeneratoraggregat, TVA-rapport
  • Laddningstest, standardmotor
  • Bränsleförbrukningstest
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest, standardmotor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Analys av vridningsvibrationer
  • Generatortestrapport

Vevhussystem

  • Skyddssystem
  • Ventilationssystem
  • Skyddssystem
  • Ventilationssystem

Batterier och batterikåpor

  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A
  • 24 V batterienhet – torr
  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A
  • 24 V batterienhet – torr

Monteringssystem

  • Vibrationsisolator av fjädertyp
  • Isolatorer av pucktyp, låg effektivitet
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolator av fjädertyp

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventil

Start-/laddningssystem

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Elektriska startmotorer
  • Värmare för kylmantelvatten
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpor

Allmänt

  • Spärrenheter

System för elektriska anslutningar

  • Elektriska brytaranslutningar
  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Samlingsskena på mittstolpe

Kretsbrytare – LV-paket

  • Elektriskt styrda kretsbrytare
  • Elektriska anslutningar höger sida

Jämför 3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3512 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden