Dieselgeneratoraggregat 3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket 1 230–1 500 kW dieselgeneratoraggregat

3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Översikt över funktionerna

Cat generatoraggregatpaket
Cat-dieselmotor
Generator SR5
EMCP 4-kontrollpanel
Kylsystem
En säker källa
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för 3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Likspänning
  • 24 V likströmsdrift
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Kylvätsketemperatur
  • kWh (totalt)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Larmbekräftelse
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Reglage för auto/start/stopp
  • Reglage:
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVArh (totalt)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Lamptest
  • Drifttimmar
  • Överström (50/51)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Kommunikation:
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • RPM
  • Motorns arbetscykel
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • IVR inkluderar reaktiv motorvarvtalssänkning, trefasavkänning
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Digitala indikatorer:
  • Vädertätad framsida
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Hastighetsjustering
  • Nödstoppsknapp
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Lågt oljetryck
  • EMCP 4.2B
  • Låg kylvätskenivå
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • KVAR-/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max magnetisering
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)
  • Nödstopp
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR).
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Över-/underspänning (27/59)

Kylsystem

  • Caterpillars kylvätska med förlängd livslängd. (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Fläkt- och remskydd.
  • JWAC
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylvätskenivågivare. (Ingår ej med paket utan kylare)

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Bränsleluftningspump
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • NEMA klass H-isolering
  • Temperaturgivare för lindning
  • Intern magnetisering eller permanentmagnet
  • LV:
  • 6 ledare
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Slumpmässigt lindad

Styrsystem

  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avgassystem
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljare
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24 V elektrisk startmotor
  • 50 A laddningsgenerator

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Höger service

3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare: inkluderar monterat Cat-filter med en enda filterinsats och serviceindikator
  • Luftfilter med dubbla element
  • Luftrenare med ett steg

Kontrollpaneler

  • Cat Connect (du måste välja en)
  • RTD-modul – Du kan välja en
  • Modbus-övervakning av paket
  • Första lokala ljudindikatorn
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • CAN 2-nätverksutrustning
  • Fjärrmonterad anpassad ljudindikator
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Sabotagesäker panellucka

Kylsystem

  • Alternativa kylarkonfigurationer
  • Vattennivåmätare
  • Kylvätska

Styrsystem

  • Övervakning av generatortemperatur

Avgassystem

  • Y-adaptrar för avgassystem
  • Avgasvinkelkopplingar
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar
  • Avgasfläns och utvidgare

Generatorer och tillbehör

  • Reglage för utrymmesvärmare
  • Generatoromvandling
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Manuell försmörjningspump i sump
  • Elektrisk försmörjningspump i sump
  • Smörjolja

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • Standardgenerator, TVA-rapport
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Analys av vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generator

Allmän

  • Spärrenheter

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Skyddssystem

Batterier och batterikåpor

  • 24 V batterienhet – torr
  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A

System för elektriska anslutningar

  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Elektriska brytaranslutningar
  • Samlingsskena på mittstolpe

Kretsbrytare – LV-paket

  • Elektriska anslutningar höger sida
  • Elektriskt styrda kretsbrytare

Monteringssystem

  • Isolatorer, låg effektivitet
  • Vibrationsisolator av fjädertyp
  • Vibrationsisolator av fjädertyp
  • Isoleringspuck, låg effektivitet

Elektriska anslutningar

  • Låg spänning – Paketmonterade kretsbrytare
  • Låg spänning – 1400- och 1600-ramgeneratorer
  • Elektriskt styrda kretsbrytare
  • Låg spänning – Alternativ för elektriska anslutningar

Start-/laddningssystem

  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
  • 35 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpor
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Värmare av kylmantelvatten
  • 10 A batteriladdare
  • Elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpor
  • Batterier, ställ och kablar

Utökat serviceskydd

  • Guld – 36, 48, 60, 120 månader täckning
  • Cat-märkt kommersiellt kraftsystem
  • Silver – 36, 48, 60, 120 månaders täckning
  • Platina – 24, 36, 48, 60, 120 månaders täckning

Jämför 3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3512B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden