Generatoraggregatets specifikationer
Minimal klassning | 1750 kVA 1750 kVA |
Maximal klassning | 2275 kVA 2275 kVA |
Emissions-/bränslestrategi | Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning |
Spänning | 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt |
Frekvens | 50 Hz 50 Hz |
Hastighet | 1 500 varv/min 1 500 varv/min |
Driftcykel | Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig |