Elkraftsproduktion 3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket 1640–2250 kW dieselgeneratoraggregat

Produktspecifikation för 3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats

Kontrollpaneler

  • PLC-funktionalitet
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • KVAR/PF-lägen
  • Cat Connect
  • Övervarvning
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Likspänning
  • EMCP 4.2B
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV) – Överspänning (50/51)
  • Histogramfunktion för last
  • Generatoraggregatpaketen innehåller:
  • Frekvens (Hz)
  • Nödstoppsknapp
  • Över-/underspänning (27/59)
  • RFI-dämpning
  • 24 V likströmsdrift
  • Låg kylvätskenivå
  • Omvänd effekt (kW) (32) – Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV) – Överspänning (50/51)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Caterpillars spänningsregulator
  • IVR omfattar:
  • Reglering auto/start/stopp
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Lamptest
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Vädertätad framsida
  • Trefas spänningsdetektering
  • Motorkylning
  • kVArh (totalt)
  • Lågt oljetryck
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Nödstopp
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Kommunikation:
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
  • Digital indikator för:
  • Anpassningsbara skärmar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kylvätsketemperatur
  • Reglage:
  • Överström (50/51 )
  • Antal I/O varierar beroende på tillval:
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Min/max-matare
  • Larmbekräftelse
  • varv/min
  • Generatorns fasföljd
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Hastighetsjustering
  • Drifttimmar
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • 3 Analoga ingångar
  • Generatormonterade – bakåtriktade
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Vevhusventilation
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • 45 A laddningsgenerator
  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljare

Litteratur

  • Engelska

3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Som tillval finns installerade ATAAC-kylare
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem

Avgassystem

  • Vinkelkopplingar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Delar för rena emissioner
  • Avgassystem, förskjutning
  • Ljuddämpare
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Flänsar
  • Flexibla kopplingar
  • Y-adaptrar

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Allmänt

  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)

Generatorer och tillbehör

  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 varv/min. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1 600, ram
  • Generatoromvandling
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7 kV- och 15 kV-klasser
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1 800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1 600, ram
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 varv/min. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1 600 och 1 800 ramar
  • Termostat för värmeugn
  • Utrymmesvärmare
  • Hög spänning: 6 300, 6 600, 6 900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 2 700, 3 000, ram
  • Luftrenare för generator
  • Hög spänning: 12 470, 13 200, 13 800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 2 700, 3 000, ram
  • Låg/medelhög spänning: 380, 416, 440, 480, 600, 2 400, 4 160 V, trefas 1 800 RPM, FW, PM, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1 600, 1 800 ram

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • Isolatorer av pucktyp, låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Elektriska anslutningar höger sida
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Neutraljordanslutningar
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Samlingsskena på mittstolpe

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • IBC-certifiering
  • generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • OSHPD-certifiering
  • Laddningstest, standardmotor

Start och laddning

  • Motorspärrenhet
  • Lufttrycksregulator
  • Startmotorkåpa
  • Elektriska startmotorer
  • Värmare för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer
  • 24 V batterienhet – torr
  • 10, 20, 35 och 50 A batteriladdare

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3516B (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden