Dieselgeneratoraggregat 3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket 1 450–1 750 dieselgeneratoraggregat

3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Översikt över funktionerna

Cat generatoraggregatpaket
Cat-dieselmotor
Generator SR5
EMCP 4-kontrollpanel
Kylsystem
En säker källa
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för 3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats

Styrsystem

  • Reglage för auto/start/stopp
  • Motorns arbetscykel
  • Generatoraggregatpaketet inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Hastighetsjustering
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • 24 V likströmsdrift
  • Avsvalningstimer för motor
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Nödstoppsknapp
  • Vädertätad framsida
  • EMCP 4.2B
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Reglage:
  • Lamptest
  • Larmbekräftelse
  • PLC-funktionalitet
  • Histogramfunktion för last
  • Anpassningsbara skärmar –0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras installerad
  • 3 analoga ingångar
  • 1 programmerbara digitala utgångar
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • ADEM A3
  • 1 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Cat Connect
  • Digitala indikatorer:
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Antal I/O varierar beroende på tillval:
  • Standard-PGS-certifiering
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • RPM
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kommunikation:
  • Drifttimmar
  • Överström (50/51)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Frekvens (Hz)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar) – Kylvätsketemperatur – Volt (L-L och L-N) – Frekvens (Hz) – Ampere (per fas och medelvärde) – Effektfaktor (per fas och medelvärde) – kW (per fas och medelvärde) – kVA (per fas och medelvärde) – kVAr (per fas, medelvärde och procent) – kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Kylvätsketemperatur
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kWh (totalt)
  • kVArh (totalt)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Nödstopp
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Övervarvning
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27/59)
  • Generatorns fasföljd
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Omvänd effekt (kW) (32)

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspump
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter

Allmän

  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

Generator och tillbehör

  • Mönster för temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hög spänning:
  • Formlindad
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Permanentmagnet
  • NEMA klass H-isolering, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Permanentmagnet
  • Formlindad
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Sex ledare
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (105 °C primär/130 °C viloläge)
  • Låg spänning:
  • Intern magnetisering
  • Medelhög spänning:
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • NEMA Klass H-isolering, klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)

Litteratur

  • Engelska

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avgassystem

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • Batterifrånskiljare
  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 45 A laddningsgenerator

3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Kylvätska
  • Monterade kylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare

Motoralternativ

  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning
  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Batterier: [ ] Standard (1 400 CCA) [ ] Kraftiga (2 800 CCA)

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Generatorer

  • Temperaturstegring (vid 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Avgassystem, förskjutning
  • Delar för rena emissioner
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Vinkelkopplingar
  • Tier 4 doseringsskåp

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • US aid-emblem
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Kretsbrytare, drift: [ ] Electrisk
  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatorer och tillbehör

  • Luftrenare för generator
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1 600-ram
  • Högspänning: 12 470, 13 200, 13 800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2 700-ram, 3 000-ram
  • Högspänning: 6 300, 6 600, 6 900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2 700-tam, 3 000-ram
  • Låg/medelhög spänning: 380, 416, 440, 480, 600, 2 400, 4 160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1 600-ram, 1 800-ram
  • Termostat för värmeugn
  • Generatoromvandling
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415 V, trefas 1 500 rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1 600- och 1 800-ramar
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas 1 800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1 600-ram
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7 kV- och 15 kV-klasser
  • Värmeugn

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskena på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler

Specialtest/-rapporter

  • Generatortestrapport
  • Bränsleförbrukningstest
  • Laddningstest av standardmotor
  • OSHPD-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • IBC-certifiering
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start och laddning

  • Elektriska startmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • Motorspärrenhet
  • Startmotorkåpa
  • 10, 20, 35 och 50 A batteriladdare
  • 24 V batterienhet – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3516 (60 Hz) med uppgraderingsbart paket

Visa fler erbjudanden