Dieselgeneratoraggregat C18 (60 Hz) 500–750 kW dieselgeneratoraggregat

C18 (60 Hz)

Översikt över funktionerna

Cat generatoraggregatpaket
Cat-dieselmotor
Generator SR5
EMCP-kontrollpanel
Kylsystem
Certifieringar
En säker källa
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för C18 (60 Hz)

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

C18 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarinsats
  • Turboaggregat

Styrsystem

  • 3-polig
  • EMCP4.2B
  • Högermonterad kraftcentral
  • Standardbrytare

Kylsystem

  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Termostater och hus
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Givare för kylvätskenivå
  • Avtappningssventil för kylvätska, termineras på ramkant
  • Kylsystem fyllt med Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med remskydd

Avgassystem

  • Avgasgrenrör; torrt

Bränslesystem

  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränsleluftningspump

Generator och tillbehör

  • Borstlös, självmagnetiserad 2/3 steg, slumpmässigt lindad
  • Isoleringsklass H och temperaturstegring
  • Kraftcentral, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning
  • IP23 skydd

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen (ej fasta)
  • Generatormontering och kanalplatta
  • Smal aggregatbas

Skyddssystem

  • Övervarvning
  • Avstängning vid lågt oljetryck
  • Avstängning vid hög kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Start/laddning

  • 24 V elektrisk startmotor

C18 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Kraftigt inloppsluftfilter av kanistertyp

Styrsystem

  • Ljudindikatorbox
  • Strömlös kontakt
  • Fjärrmonterad nödstoppsknapp
  • Fristående I/O-modul
  • Jordfelsrelä
  • Lokal ljudindikator
  • EMCP 4.4

Automatsäkringar

  • Extra kontakter
  • Neutralstapel (208 V)
  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Extern parallellmatning

Inkapslingar

  • Ljuddämpad (SA)
  • Väderskyddande
  • Aluminiuminkapsling

Kylsystem

  • Stenskydd
  • Kylmedelsvärmare
  • Kylmantelvattenvärmare med pump

Bas/bränsletank

  • Visuella och akustiska bränslevarningar
  • Underbasmonterad bränsletank med dubbla väggar: 660, 1 000, 1 900, 2 200 gal

Bränslesystem

  • Undertankbas: 24 och 48 timmar
  • Integrerad 8-timmars tankbas

Generator och tillbehör

  • LC-ram överdimensionerade generatorer
  • Reglage för utrymmesvärmare
  • PMG, AREP
  • Överdimensionerad
  • Kustskydd (CIP)

Start och laddning

  • Batterifrånskiljare
  • 5 A batteriladdare
  • Överdimensionerad batterienhet
  • Standardbatterisats

Certifieringar

  • Intyg om överensstämmelse � IBC
  • CSA 22.2
  • Dubbel IBC och OSHPD
  • UL2200-listad
  • Seismisk

Allmän

  • Verktygslåda

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Jämför C18 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C18 (60 Hz)

Visa fler erbjudanden