Gasgeneratoraggregat DG80-2 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning
480 V
480 V
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
80 ekW
80 ekW

Översikt

80kW naturgasgeneratoraggregat

Producerar tillförlitlig kraft för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Vår EMCP 4-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet.

Fördelar

Upp till 215 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Gasintaget godtar 11–14” H₂O (2,7–3,5 kPa)

Fungerar med de flesta befintliga rörtryck

Produktspecifikation för DG80-2 (trefas)

Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 80 ekW 80 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Motormodell 5,7l, V8, 4-takts, gas 5,7l, V8, 4-takts, gas
Slagvolym 350 in 5.7 l
Bränslesystem Naturgas Naturgas
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.4:1 9.4:1
Cylinderdiameter 4 in 101.6 mm
Slaglängd 3.48 in 88.4 mm
Längd 83.3 in 2117 mm
Bredd 39.4 in 1000 mm
Höjd 51.2 in 1300 mm
Vikt 2121 lb 962 kg

DG80-2 (trefas) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Avgas

  • Avgasutlopp med 2-tumsrör

Bränsle

  • Naturgas
  • NPT-anslutning
  • Dubbla spärrventiler

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Integrerad spänningsregulator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • Batterier med ställ och kablar
  • 12V startmotor

DG80-2 (trefas) Tillvalsutrustning

Generator

  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Batterivärmare
  • Värmare smörjoljesump

Allmän

  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • UL 2200-paket
  • CSA-certifiering
  • Reverseringslastbrytare (ATS)

Jämför DG80-2 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring