Gasgeneratoraggregat DG60-2 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning
480 V
480 V
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning
60 ekW/60 ekW
60 ekW/60 ekW

Översikt

60kW naturgasgeneratoraggregat

Producerar tillförlitlig kraft för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Vår EMCP 4-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet.

Fördelar

UPP till 168 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Kör på Naturgas/LP-ånga

Matchad till gasförsörjningen på platsen

Produktspecifikation för DG60-2 (trefas)

Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Naturgasklassning 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW
Motormodell 5,7l, V8, 4-takts, gas 5,7l, V8, 4-takts, gas
Slagvolym 350 in 5.7 l
Bränslesystem Naturgas/LP-ånga Naturgas/LP-ånga
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.4:1 9.4:1
Cylinderdiameter 4 in 101.6 mm
Slaglängd 3.48 in 88.4 mm
Längd 83.3 in 2117 mm
Bredd 39.4 in 1000 mm
Höjd 53.5 in 1360 mm
Vikt 2110 lb 957 kg

DG60-2 (trefas) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Bränsle

  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning
  • Dubbla spärrventiler

Generator

  • Integrerad spänningsregulator
  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG60-2 (trefas) Tillvalsutrustning

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Start/laddning

  • Batterivärmare
  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Motorvärmare
  • Värmare smörjoljesump

Allmän

  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • UL 2200-listad
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • CSA-certifiering
  • Reverseringslastbrytare (ATS)

Jämför DG60-2 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring