Gasgeneratoraggregat DG100-2 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning
480 V
480 V
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning
100 ekW/92 ekW
100 ekW/92 ekW

Översikt

92–100kW gasgeneratoraggregat

Producerar tillförlitlig kraft för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Vår EMCP 4-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet.

Fördelar

UPP till 215 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Kör på Naturgas/LP-ånga

Matchad till gasförsörjningen på platsen

Produktspecifikation för DG100-2 (trefas)

Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning 100 ekW/92 ekW 100 ekW/92 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Naturgasklassning 100 ekW/92 ekW 100 ekW/92 ekW
Motormodell 5,7l, V8, 4-takts, gas 5,7l, V8, 4-takts, gas
Slagvolym 350 in 5.7 l
Bränslesystem Naturgas, LP-ånga Naturgas, LP-ånga
Insugningssystem Turboladdad luft-till-luft-efterkylare Turboladdad luft-till-luft-efterkylare
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.4:1 9.4:1
Cylinderdiameter 4 in 101.6 mm
Slaglängd 3.48 in 88.4 mm
Längd 119.6 in 3037 mm
Bredd 43.7 in 1110 mm
Höjd 65.2 in 1655 mm
Vikt 2813 lb 1276 kg

DG100-2 (trefas) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Avgas

  • Avgasutlopp med 2-tumsrör

Bränsle

  • Naturgas eller LP-ånga
  • Dubbla spärrventiler
  • NPT-anslutning

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Integrerad spänningsregulator
  • IP23 skydd

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG100-2 (trefas) Tillvalsutrustning

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Batterivärmare
  • Värmare smörjoljesump
  • Batteriladdare – UL-listad 10A

Allmän

  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • CSA-certifiering
  • UL 2200-paket

Jämför DG100-2 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring