Gasgeneratoraggregat DG125-2 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning
480 V
480 V
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
125 ekW
125 ekW

Översikt

125kW naturgasgeneratoraggregat

Producerar tillförlitlig kraft för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Vår EMCP 4-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet.

Fördelar

Upp till 363 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Gasintaget godtar 11–14” H₂O (2,7–3,5 kPa)

Fungerar med de flesta befintliga rörtryck

Produktspecifikation för DG125-2 (trefas)

Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 125 ekW 125 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell 8,8l, V8, 4-takts, gas 8,8l, V8, 4-takts, gas
Slagvolym 535 in 8.8 l
Bränslesystem Naturgas Naturgas
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 10.1:1 10.1:1
Cylinderdiameter 4.35 in 110.5 mm
Slaglängd 4.5 in 114.3 mm
Längd 119.6 in 3037 mm
Bredd 43.7 in 1110 mm
Höjd 65.2 in 1655 mm
Vikt 3084 lb 1399 kg

DG125-2 (trefas) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Kylning

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Avgas

  • Avgasutlopp med 2,5-tumsrör

Bränsle

  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning
  • Dubbla spärrventiler

Generator

  • IP23 skydd
  • Integrerad spänningsregulator
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG125-2 (trefas) Tillvalsutrustning

Generator

  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Start/laddning

  • Batterivärmare
  • Värmare smörjoljesump
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare – UL-listad 10A

Allmän

  • UL 2200-paket
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • CSA-certifiering

Jämför DG125-2 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring