Gasgeneratoraggregat DG150-2 (trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänning
480 V
480 V
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning
150 ekW/140 ekW
150 ekW/140 ekW

Översikt

140–150kW gasgeneratoraggregat

Producerar tillförlitlig kraft för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Vår EMCP 4-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet.

Fördelar

UPP till 452 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Kör på Naturgas/LP-ånga

Matchad till gasförsörjningen på platsen

Produktspecifikation för DG150-2 (trefas)

Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgas-/LPG-klassning 150 ekW/140 ekW 150 ekW/140 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar US EPA-certifierad för SAE-tillämpningar
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Naturgasklassning 150 ekW/140 ekW 150 ekW/140 ekW
Bränsletyp Naturgas/LP-ånga Naturgas/LP-ånga
Slagvolym 535 in 8.8 l
Motormodell 8,8l, V8, 4-takts, gas 8,8l, V8, 4-takts, gas
Bränslesystem Naturgas/LP-ånga Naturgas/LP-ånga
Insugningssystem Turboladdad luft-till-luft-efterkylare Turboladdad luft-till-luft-efterkylare
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 10.1:1 10.1:1
Cylinderdiameter 4.35 in 110.5 mm
Slaglängd 4.5 in 114.3 mm
Längd 119.6 in 3037 mm
Bredd 43.7 in 1110 mm
Höjd 65.2 in 1655 mm
Vikt 3563 lb 1616 kg
Propanvärdering 140 ekW 140 ekW

DG150-2 (trefas) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Kylning

  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Avgas

  • Avgasutlopp med 2,5-tumsrör

Bränsle

  • Dubbla spärrventiler
  • Naturgas eller LP-ånga
  • NPT-anslutning

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Integrerad spänningsregulator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG150-2 (trefas) Tillvalsutrustning

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Start/laddning

  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Värmare smörjoljesump
  • Motorvärmare
  • Batterivärmare

Allmän

  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • CSA-certifiering
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande

Jämför DG150-2 (trefas) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring