G3512K 1 530 kW

G3512K Gasgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1 530 ekW vid 1,0 pf
1 530 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp
Naturgas och propan
Naturgas och propan
Maximal elektrisk effektivitet
45.3%
45.3%

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat G3520K gasmotor

Cat G3520K gasmotor

        
  • Robust blockkonstruktion med hög hastighet ger en längre livslängd och lägre ägande- och driftkostnader
  •     
  • Konstruerade för att ge bästa prestanda med lågtrycksnaturgas
  •     
  • Enkelt förbränningssystem med öppen kammare för tillförlitlighet och bränsleflexibilitet
  •     
  • Branschledande teknik i tändsystemet och luft-/bränslemängdkontroll för lägre emissioner och bättre motoreffekt
  •     
  • En elektronisk styrmodul hanterar alla motorfunktioner: tändning, reglering, luft-/bränslemängdkontroll och motorskydd
SR5-generator

SR5-generator

        
  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt i Caterpillars gasmotorer
  •     
  • Branschledande mekanisk och elektrisk konstruktion
  •     
  • Hög effektivitet
Cat® energistyrningssystem (Cat ECS)

Cat® energistyrningssystem (Cat ECS)

        
  • Ett kostnadseffektivt och kraftfullt system
  •     
  • Modern färgpekskärm
  •     
  • Uppfyller kraven i UL6200-standarden och UL2300 tredje utgåvan för generatoraggregat
  •     
  • Lokal indikator ska uppfylla NFPA 110
Emissioner

Emissioner

        
  • Uppfyller de flesta emissionsnormer runtom i världen, ned till 0,5 g/bhp-tim eller 250 g/Nm3 Nox-nivå utan efterbehandling
Beprövat system

Beprövat system

        
  • Beprövat i ett stort antal tillämpningar runtom i världen
  •     
  • Fullständigt prototyptestat
  •     
  • Tillgänglig certifierad analys av vridningsvibrationer
Komplett sortiment med tillbehör

Komplett sortiment med tillbehör

        
  • Brett utbud av bultmonterade tillägg som utökar systemet
  •     
  • Konstruerade och testade på fabrik
  •     
  • Flexibla paketlösningar för enkel och kostnadseffektiv installation

Produktspecifikation för G3512K

Kontinuerlig klassning 1 530 ekW vid 1,0 pf 1 530 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp Naturgas och propan Naturgas och propan
Maximal elektrisk effektivitet 45.3% 45.3%
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 1500
Hastighet 1500varv/min 1500varv/min
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3512K G3512K
Slagvolym 3576 tum³ 58.6 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Kompressionsförhållande 10.5 10.5
Regulatortyp Adem 6 Adem 6
Längd 215 tum 5466 mm
Bredd 71.97 tum 1828 mm
Höjd 89.49 tum 2273 mm
Torrvikt – generatoraggregat 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Standardutrustning

Kylning

  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare.
  • SCAC-reglerventil
  • Termostater för kylmantelvatten och SCAC.
  • ANSI/DN-kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp.

Kontrollpanel

  • ECS 100 med färg-HMI
  • Telematik via Ethernet

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator.

Styrningssystem

  • Adem 6

Avgas

  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns.
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade.
  • Skild avgasport och turboaggregatsutlopp anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar.

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränslereglerventil.

Generator

  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Anslutningar för samlingsskena
  • IVR – Integrerad spänningsregulator
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Reservdelsbok
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Temperaturgivare för lindning
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Service på vänster och höger sida
  • Antikondensationsvärmeugn
  • SR5/N9500

Smörjning

  • Elektrisk försmörjningspump

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

Tändsystem

  • Inbyggd tryckgivare i cylindern (ICPS)
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A6)

G3512K Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • Lastdelningsmodul
  • ECS 200 med färg-HMI
  • Telematik via mobilnät
  • Utökbara Ethernetmoduler
  • Fjärrvisning av HMI
  • CAN 2-anslutning
  • Utökbar I/O

Luftintag

  • Extern luftrenare – Monteringskonsoler och rör

Kretsbrytare

  • LSI/LSIG/LSIG-P ljudindikator, jordfelsskydd, jordfelsindikator
  • Parkopplade/icke parkopplade brytare
  • Bakmonterad
  • 5 000 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare

Kylning

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Anslutning för inlopp/utlopp på vänster och höger sida

Smörjning

  • Levereras oljefylld eller torr (Ultra40)
  • SYNHP (levereras endast torr)
  • Oljenivåregulator

Start/laddning

  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Motorspärrenhet
  • Kylmantelvattenvärmare (220/400/240/480 V)
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Avgas

  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Flänskoppling, vinkelkoppling och flexibla kopplingar
  • Avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Gastryckregulator
  • Gaspkomprimeringsregulator
  • Gasavstängningsventil 24 V, aktiverad för körning (ETR)

Generator

  • Kabelinspektionsbox
  • Termostat för värmeugn
  • Värmeugn för generatorn (med styrning av värmeaggregat som tillval)
  • Manuell spänningskontroll
  • Samlingsskenor, NEMA/IEC
  • Lagertemperaturgivare
  • Generatorns luftfilter
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Strömtransformator, differentialströmtransformator, spänningstransformator
  • Lågspänningsutbyggnadsbox

Allmän

  • Verktygslåda
  • US AID-emblem
  • Specialbeställd lack
  • Digitalt diagnosverktyg

Paket

  • Seismiska isolatorer
  • Fjäderisolatorer

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland (HV/MV), Storbritannien, Italien (HV/MV), Belgien, Polen, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Frankrike, Tjeckien, Grekland, Irland och europeisk standard

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför G3512K med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3512K gasgeneratoraggregat

G3512K gasgeneratoraggregat

G3512K gasgeneratoraggregat

G3512K gasgeneratoraggregat

G3512K gasgeneratoraggregat
G3512K gasgeneratoraggregat
G3512K gasgeneratoraggregat
G3512K gasgeneratoraggregat