G3520 3 120 kW

G3520 med SNABB RESPONS Gasgeneratoraggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell standbykapacitet för gas
3 120 ekW vid 1,0 pf
3 120 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat G3520 gasmotor

CAT G3520 gasmotor

Cat G3520 gasmotor

  • Robust blockkonstruktion med hög hastighet ger en längre livslängd och lägre ägande- och driftkostnader
  • Designad för maximal prestanda på blandningar av naturgas och vätgas i lågtrycksrörledningar
  • Enkelt förbränningssystem med öppen kammare för tillförlitlighet och bränsleflexibilitet
  • Branschledande teknik i tändsystemet och luft-/bränslemängdkontroll för lägre emissioner och bättre motoreffekt
  • En elektronisk styrmodul hanterar alla motorfunktioner: tändning, reglering, luft-/bränslemängdkontroll och motorskydd
Komplett sortiment med tillbehör

Komplett sortiment med tillbehör

Komplett sortiment med tillbehör

  • Brett utbud av bultmonterade tillägg som utökar systemet
  • Konstruerade och testade på fabrik
  • Flexibla paketlösningar för enkel och kostnadseffektiv installation
Världsomfattande produktsupport

Världsomfattande produktsupport

Världsomfattande produktsupport

        
  • Cat-återförsäljarna finns i fler än 1800 butiker och är verksamma i 200 länder
  •     
  • Din lokala Cat-återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter köpet, inklusive underhålls- och reparationsavtal
SR5- och N9500-generator

SR5-generator

SR5- och N9500-generator

  • Konstruerad för att matcha prestanda och uteffekt i Caterpillars gasmotorer
  • Branschledande mekanisk och elektrisk konstruktion
  • Hög effektivitet
Cat ECS-kontrollpanel

Cat ECS-kontrollpanel

Cat ECS-kontrollpanel

        
  • Användarvänligt gränssnitt och navigering
  •     
  • Skalbart system för en mängd olika installationsbehov
  •     
  • Expansionsmoduler och platsspecifik programmering för specifika kundbehov
  •     
  • Kontrollpanel för Cat ECS 200 finns tillgänglig
  •     
  • Kompatibel med Cat ECS 300 och 400
Beprövat system

Beprövat system

Beprövat system

  • Beprövat i ett stort antal tillämpningar runtom i världen
  • Fullständigt prototyptestat
  • Tillgänglig certifierad analys av vridningsvibrationer

Produktspecifikation för G3520 med SNABB RESPONS

Nominell standbykapacitet för gas 3 120 ekW vid 1,0 pf 3 120 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 5%) Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
rpm 1 800 rpm 1 800 rpm
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Maximal elektrisk effektivitet 39.6% 39.6%
Kompressionsförhållande 10.2 10.2
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell G3520 G3520
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Kompressionsförhållande 10.2:1 10.2:1
Längd 260 tum 6597 mm
Bredd 86 tum 2188 mm
Höjd 99 tum 2509 mm
Vikt 48444 lb 21974 kg

G3520 med SNABB RESPONS Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med en enda filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100

Kylning

  • Motordrivna kylmantelvatten- och SCAC-pumpar
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet

Bränslesystem

  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)
  • Gastryckregulator
  • Motormonterad elektronisk reglerventil
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Höger service

Generator

  • SR5/N9500
  • Temperaturgivare för lindning
  • Permanentmagneter
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isolering
  • Cat-växellåda (50 Hz)

Start/laddning

  • Elektrisk startmotor
  • Motorvärmare
  • 24 V startmotorer
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)

Styrningssystem

  • Adem 6

Tändsystem

  • Inbyggd tryckgivare i cylindern (ICPS)
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM)

G3520 med SNABB RESPONS Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • Relä för motorhaveri
  • Övervakning via dator på annan plats
  • DIO-moduler
  • Lastdelningsmodul
  • Cat ECS 200
  • CAN-ledningar

kretsbrytare

  • 100 % klassade, 3-poliga (UL/CSA/IEC) 5th Digit-klassning
  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade Masterpact-kretsbrytare
  • 3-polig (IEC 947-2-klassad)
  • 1600 A, 2000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade R-ramskretsbrytare
  • Rammontering
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit-typ

Kylning

  • Fjärrkylare tillhandahålls från fabriken

Avgas

  • 305 mm (12 tum) fläns
  • 305 mm (12 tum) vinkelkoppling
  • 305 mm (12 tum), ljuddämpare utan gnistfångare
  • 305 mm (12 tum) ljuddämpare
  • 18, 25 dBA dämpning

Bränslesystem

  • 3,0–100 kPag, 4–20 mA tryckgivare för gasförsörjning

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg

Generator

  • Europeiska samlingsskenor
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Generatorns luftfilter
  • Kabelinspektionsbox
  • Lagertemperaturgivare

Start/laddning

  • 20/35/50 A, 24 V DC batteriladdare
  • Laddningsgenerator på 50 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför G3520 med SNABB RESPONS med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat
G3520 3 MW gasgeneratoraggregat

Se aktuella erbjudanden för  G3520 med SNABB RESPONS

Visa fler erbjudanden