Gasgeneratoraggregat G3516B 910–1 300 kW naturgasgeneratoraggregat

Översikt över funktionerna

CAT G3516B gasmotor
SR5-generator
EMCP 4.3-kontrollpanel
CAT elektroniskt kontrollsystem
Emissioner
Beprövat system
Komplett sortiment med tillbehör
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för G3516B

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

G3516B Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats och serviceindikator
  • Modulär luftrenare, med enkelt element och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3

Kylning

  • CAT flänsanslutningar
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Kretsbrytare

  • Monterad vänster, höger eller bak
  • 1 600–2 000 A, 3-poliga UL-klassade kretsbrytare

Avgassystem

  • Skickar avgasports- och avgasrörstemperatur till kundanskaffad skärm via CCM
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • CAT-utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning
  • Varvtalsreglagets platta, hydraulisk aktivering och styrd av GECM
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Gasavstängningsventil
  • Elektrisk reglering av luft/bränsleblandningen

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning�
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av GECM)

Generator

  • Stator-RTD:er
  • Formlindad stator
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • IEC platinastator-RTD:er
  • Caterpillar digitala spänningsregulator (CDVR) med varvtalssänkningsförmåga, 3-fasavkänning och KVAR/PF-lägen
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning

Styrsystem

  • Högspänningslastdelningsmodul

G3516B Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftinloppsadaptrar – rektangulära eller runda

Kretsbrytare

  • 3-polig, UL 489-listad
  • 3-polig, IEC 947-2-klassad
  • Kretsbrytare med shuntutlösare och extra kontakter – 1 200 A, 1 600 A, 2 000 A, 2 500 A, 3 200 A

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul
  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • Synkroniseringsmodul
  • Relä för motorhaveri
  • Fjärrsummer
  • Kundgränssnittsmodul

Kylning

  • Flexibel anslutning för kylmantelvattnets inlopp och utlopp

Avgassystem

  • Vinkelkoppling 203 mm/305 mm
  • Flexibel montering (203 mm)
  • Fläns
  • Ljuddämpare 15 dBA dämpning, 356 mm (14 tum)
  • Avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Bränslefilter/gasfilter
  • Gaskomprimeringsregulator, 206–412 kPa (30–60 psi)

Generator

  • Generatorns luftfilter
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • 2 400 V deltaomvandling
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Manuell spänningskontroll
  • Lagertemperaturgivare
  • Generator, trefas, 380/480/600/4 160 V vid 1 800 varv/min (60 Hz)
  • Europeisk samlingsskena
  • Kabelinspektionsbox

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg
  • US AID-emblem
  • Verktygslåda
  • Specialbeställd lack

Start/laddning

  • Laddningsgenerator
  • 10 A/20 A-batteriladdare
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Elektrisk startmotor på vänster sida
  • 24 V batterienhet

Jämför G3516B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  G3516B

Visa fler erbjudanden