Gasgeneratoraggregat G3406

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal kontinuerlig klassning
235 ekW
235 ekW
Bränsletyp
Naturgas, biogas, fältgas, propan
Naturgas, biogas, fältgas, propan
Maximal elektrisk effektivitet
37.30%
37.30%

Översikt

155 kW gasgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Mer än 50 år som marknadsledare

Mer än 800 miljoner drifttimmar

Beprövad i tiotusentals tillämpningar inom allt från kraftvärme till kompression

Produktspecifikation för G3406

Maximal kontinuerlig klassning 235 ekW 235 ekW
Bränsletyp Naturgas, biogas, fältgas, propan Naturgas, biogas, fältgas, propan
Maximal elektrisk effektivitet 37.30% 37.30%
Maximal nominell reserveffekt 260 260
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min
Insugningssystem NA, TA NA, TA
Cylinderdiameter 5.4 in 137 mm
Slaglängd 6.5 in 164 mm
Slagvolym 891 in³ 14.6 l
Motormodell G3406 G3406
Längd 165 in 4179 mm
Bredd 51 in 1294 mm
Höjd 84 in 2132 mm
Torrvikt – generatoraggregat 9000 lb 4082 kg

Jämför G3406 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring