Elkraftsproduktion G3512E 700–1 200 kW naturgasgeneratoraggregat

Produktspecifikation för G3512E

Generatoraggregatets specifikation

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

G3512E Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3

Kylning

  • Motordrivna kylmantelvatten- och SCAC-pumpar
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet

Bränslesystem

  • Motormonterad elektronisk reglerventil
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)
  • Gastrycksregulator
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24 V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Allmänt

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Reservdelsbok
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Höger service

Generator

  • SR4B
  • Permanentmagneter
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefasspänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning och en min/max-matare
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isolering

Styrsystem

  • ADEM A4

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av GECM)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning�

Start/laddning

  • Elektrisk startmotor

G3512E Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare

Automatsäkringar

  • Rammontering
  • Monterad höger, vänster, bak
  • 3-polig (IEC 947-2-klassad)
  • 100 % klassade, 3-poliga (UL/CSA/IEC) 5th Digit-klassning
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit-typ
  • 1 200 A, 3-poliga, UL-100 % klassade P-ramskretsbrytare
  • 1 600 A, 2 000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade R-ramskretsbrytare
  • 2 000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade Masterpact-kretsbrytare

Kylning

  • Fjärrmonterad kylare för JW- och SCAC-kretsar, nivåbrytare ingår men inte kablar
  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd
  • Anslutning för inlopp/utlopp

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul
  • Fjärrmeddelanden
  • Övervakning via lokal dator
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Relä för motorhaveri

Avgassystem

  • 305 mm (12 tum) fläns
  • 250–329 mm flänsutvidgare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Fjärrmonterad gasförsörjning, dimensionerad för 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/kubikfot) torr ledningsdragen naturgas med ett inloppstryck på 19,2 till 48,3 kPa (2,78 till 7 psi).

Allmänt

  • US AID-emblem
  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • Digitalt diagnosverktyg

Generator

  • Kabelinspektionsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Generatorns luftfilter
  • Europeiska samlingsskenor

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Värmare av kylmantelvatten
  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • 20 A, 24 VDC batteriladdare

Jämför G3512E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  G3512E

Visa fler erbjudanden