Gasgeneratoraggregat G3520E 1 415–2 022 kW naturgasgeneratoraggregat

Översikt över funktionerna

CAT G3520E gasmotor
SR5-generator
EMCP 4.3-kontrollpanel
CAT elektroniskt kontrollsystem
Emissioner
Beprövat system
Komplett sortiment med tillbehör
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för G3520E

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

G3520E Standardutrustning

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kylning

  • Standard-CAT-fläns
  • Anslutningar på höger och vänster sida
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • ANSI/DN-adapter, flänsanslutningar 

Avgassystem

  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad avkänningsmodul (ISM) med GECM för larm och avstängningar
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Bränslesystem

  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Bränslefilter
  • Motormonterad bränsledoseringsventil
  • Gasavstängningsventil, 24 V ETR
  • Varvtalsreglagets platta, 24 V DC manöverdon, styrs av GECM

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning 
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av GECM) 

Generator

  • SR4B
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Anslutningar för samlingsskena
  • SR5
  • Temperaturgivare för lindning
  • Permanentmagneter
  • Antikondensationsvärmeugn
  • trefas, borstlös, utpräglad pol

Allmän

  • Höger service
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

G3520E Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Stor luftrenare
  • Medelstor luftrenare
  • Luftrenare med förrenare
  • Monteringsstativ

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul NFPA99-110 med lysdioder
  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • Fjärrstyrd ljudindikator, 24–32 V, 8/16 lampor
  • Anpassad larmmodul med åtta lampor
  • Relä för motorhaveri
  • Synkroniseringsmodul

Kontrollpaneler

  • Lokal larmmodul

Kylning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Cat-fläns, ANS/DIN-adapterfläns
  • Motorpumpar
  • Efterkylarluftledningar, byte av efterkylarinsats
  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgassystem

  • Ljuddämpare 15/18/25 dBA dämpning
  • Fläns- och avgasexpandrar 305/356 mm, fläns- och avgasexpandrar 305/406 mm
  • Fläns och avgassystemsutvidgare, 356–406 mm
  • Ljuddämpare (15/18/25 dBA dämpning) och gnistfångardämpare med medföljande ANSI-flänsar
  • Vinkelkopplingssatser, 305/360/406 mm
  • Flexibla kopplingar
  • 16 tums gnistfångande ljuddämpare

Bränslesystem

  • Gasförsörjning (31,5 MJ/Nm3 med inloppstryck 19,2 till 48,3 kPa (2,78 till 7 psi))
  • Gasförsörjning 0–100 kPag, 4–20 mA tryckgivare
  • Bränslefilter, gasfilter
  • 24 V DC gasavstängningsventil, gaskomprimeringsregulator

Generator

  • Ljudindikeringsmoduler
  • Luftfilter, kabelinspektionsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor med NFPA99-110/CSA282-konfiguration
  • Förlängningsbox, europeiska samlingsskenor
  • Generatorns luftfilter
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • 415/400/380, 3 300/6 600/11 000 V generatoralternativ (50 Hz)
  • 480/4 160/13 200 V generatoralternativ (60 Hz)
  • Hyttkablage 8/15/23 m
  • Strömtransformatorer med tvärströmskompensation, differentialströmtransformatorer (CCCT, DCT, CT) – 8,7/15 kV
  • Kabelinspektionsbox

Styrsystem

  • Lastdelningsmodul

Start/laddning

  • Batterifrånskiljare
  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • 24 V startmotorer
  • 20 A-batteriladdare
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)

Jämför G3520E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  G3520E

Visa fler erbjudanden