CG170B-20

CG170B-20 2 300 kW

CG170B-20

Översikt över funktionerna

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader
Kompakt storlek, hög lönsamhet
Optimerad smörjoljeförbrukning

Produktspecifikation för CG170B-20

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CG170B-20 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare

Avgassystem

  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd
  • Övertrycksventil, avgassystem, till CG170B-20
  • Slutet vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Förkammarens tändstift
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar

Generator

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Temperaturgivare för lindning
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Antikondensationsvärmeugn
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljare

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170B-20 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Jämför CG170B-20 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CG170B-20

Visa fler erbjudanden