CG132B-8

CG132B-8 400 kW

Översikt över funktionerna

Hög effektivitet, lägre rörelsekostnader
Låga installations-, tillverknings- och rörelsekostnader
Optimerad smörjoljeförbrukning

Produktspecifikation för CG132B-8

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CG132B-8 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp

Avgassystem

  • Avgasspjäll till CG132B-16
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd

Bränslesystem

  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • Antikondensationsvärmeugn
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljare

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG132B-8 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Jämför CG132B-8 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CG132B-8

Visa fler erbjudanden