Gasgeneratoraggregat CG132B-16 560–800 kW gasgenerator

CG132B-16

Översikt över funktionerna

Lägre rörelsekostnader
Mindre avtryck
Cats fullständiga elektroniska hanteringssystem
Flexibel bränsleförbrukning

Produktspecifikation för CG132B-16

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CG132B-16 Standardutrustning

Luftintag

  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar
  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • Flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Cat-flänsar på SCAC-krets

Avgassystem

  • Avgasspjäll till CG132B-16
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsvärmeugn
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Temperaturgivare för lindning

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljare

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG132B-16 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare
  • Monteringsstativ

Kylning

  • CHP-aggregat

Jämför CG132B-16 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CG132B-16

Visa fler erbjudanden