Generatoraggregatets specifikation
Maximal kontinuerlig klassning | 600 kW vid 1,0 pf 600 kW vid 1,0 pf |
Gasmotorerna i Cat CG132B-serien är perfekt anpassade till utmaningarna inom kraftgenerering i en tid med globala värdekedjor.
Högre elektrisk effektivitet tillsammans med längre underhållsintervall ökar produktionstiden och minskar kostnaderna
Det kompletta anläggnings- och energihanteringssystemet (TPEM) ger dig en både omfattande och flexibel digital styrning av dina generatoraggregat, för högre effektivitet och prestanda samt lägre planerings- och installationskostnader.
Förbättrad oljehantering med optimerade cylindrar och turboaggregat innebär en ny standard för hållbarhet och tillförlitlighet.
Maximal kontinuerlig klassning | 600 kW vid 1,0 pf 600 kW vid 1,0 pf |
Bränsletyp | Naturgas, biogas Naturgas, biogas |
Maximal elektrisk effektivitet | 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4% |
Maximal nominell reserveffekt | 600 kW 600 kW |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
varv/min | 1500/1800 varv/min 1500/1800 varv/min |
Motormodell | CG132 CG132 |
Slagvolym | 1604.9 tum³ 26.3 l |
Insugningssystem | TA TA |
Cylinderdiameter | 5.2 tum 132.0 mm |
Slaglängd | 6.3 tum 160.0 mm |
Längd | 151.0 tum 3830.0 mm |
Bredd | 70.0 tum 1780.0 mm |
Höjd | 85.0 tum 2150.0 mm |
Generatoraggregatets vikt, torr | 15432.0 lb 7000.0 kg |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.