CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B-16 1 000 kW

Produktspecifikation för CG132B-16

Generatoraggregatets specifikation

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

CG132B-16 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • Flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Cat-flänsar på SCAC-krets
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp

Avgassystem

  • Avgasspjäll till CG132B-16
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd

Bränslesystem

  • Förkammarens tändstift
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Elektronisk bränsledoseringsventil

Generator

  • Antikondensationsvärmeugn
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Anslutningar för samlingsskena
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Temperaturgivare för lindning

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljare

Allmänt

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG132B-16 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare
  • Monteringsstativ

Kylning

  • CHP-aggregat

Jämför CG132B-16 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CG132B-16

Visa fler erbjudanden