Microgrid Cat PVC-solcellsmodul halvdelad

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Tillämpning
Kompatibel med 1000V- och 1500V-anläggningsarkitekturer
Kompatibel med 1000V- och 1500V-anläggningsarkitekturer
Modultyp
Monokristall-PERC halvdelad
Monokristall-PERC halvdelad
Nominell effekt
350W to 550W per panel
350W to 550W per panel

Översikt

CAT PVC MP SOLCELLSMODUL

Dessa monokristallbaserade halvdelade PERC-solceller ger utmärkta prestanda med låg temperaturkoefficient. Hög effekt och kraft per modul, för maximal energihämtning.

Fördelar

Ökad robust produkt Testresultat med högre specifikation överskrider standardtesterna många gånger om

Högre energihämtning Högre kW/h i varmt eller fuktigt klimat

Högre Kvalitetsstandarder Hög kontroll av modulernas komponenter säkerställer hög kvalitet

Produktspecifikation för Cat PVC-solcellsmodul halvdelad

Tillämpning Kompatibel med 1000V- och 1500V-anläggningsarkitekturer Kompatibel med 1000V- och 1500V-anläggningsarkitekturer
Modultyp Monokristall-PERC halvdelad Monokristall-PERC halvdelad
Nominell effekt 350W to 550W per panel 350W to 550W per panel

Cat PVC-solcellsmodul halvdelad Standardutrustning

Strömsäkerhetsproram för linjär strömuteffekt.

  • Producerar mer än 97,5 % ström första året och 85,5 % efter 25 år.

Tålighetstestcykel (accelererade tester)

  • 2 000 h fukt- och värmetestning är dubbelt så mycket som krävs
  • 600 termisk cykeltestning är tre gånger de standardcykler som krävs.
  • 192 timmar PID (potentialinducerad degradering) at 85°C/85RH) är dubbelt så många timmar som den standardtestning som krävs.
  • Test av mekanisk belastning; dynamisk + termisk cykel + fuktfrysning ger mycket mindre cellbrott och strömavbrott än vid endast statisk testning.
  • 60-100 kWh/m2 LID (light-induced- degradation – degradering genom ljus) validerar tidig timprestanda.
  • LeTID (light and elevated temperature degradation – degradering genom ljus och höjd temperatur) är en egenutvecklad validering för långsiktig PERC-prestanda.
  • Validerad för användning i tuffa miljöer genom IEC-testning för saltvattenånga, ammoniak, damm och sand.

Jämför Cat PVC-solcellsmodul halvdelad med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng