Microgrid Cat BDP dubbelriktad(e) växelriktare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Tillämpning
Energy Storage System
Energy Storage System
Modultyp
Integral part of Power Grid Stabilization and Energy Time Shift modules
Integral part of Power Grid Stabilization and Energy Time Shift modules
Klassad effekt
1000 kVA (1000kW 1PF)
1000 kVA (1000kW 1PF)

Översikt

Dubbelriktad växelriktare

Riktaren Cat® BDP 1000 ger tillförlitlig kontroll över energilagringssystemet (ESS). De integrerade reglagen ger fullständig kontroll över laddningen och urladdningen av ESS.

Fördelar

Ultra-Fast 5 - 30 ms Mode Transfer

Grid Forming/Firming/Following switching between off-grid and grid connected

Upp till 1.5x Övervarvningskapacitet

Through tight control of Voltage and Frequency

Seamless Transition ~0.6 sec Between charging & discharging

Provides rapid response

Produktspecifikation för Cat BDP dubbelriktad(e) växelriktare

Tillämpning Energy Storage System Energy Storage System
Modultyp Integral part of Power Grid Stabilization and Energy Time Shift modules Integral part of Power Grid Stabilization and Energy Time Shift modules
Klassad effekt 1000 kVA (1000kW 1PF) 1000 kVA (1000kW 1PF)

Cat BDP dubbelriktad(e) växelriktare Standardutrustning

Panel

  • 10' high-resolution color LCD touchscreen

Isoleringsbrytare

  • Kontaktor och manuell isoleringsbrytare med spärrfunktion

Skydd mot

  • Elektriskt styrd brytare med LSIG-utlösarenhet

Jämför Cat BDP dubbelriktad(e) växelriktare med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring