Microgrid Nätstabilisering (PGS) mobil modul för kraftig belastning

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Tillämpning
Övergångshjälp
Övergångshjälp
Modultyp
Stabilisering av mobilt nät för kraftig belastning
Stabilisering av mobilt nät för kraftig belastning
Klassad effekt
840–1260 kW
840–1260 kW

Översikt

NÄTSTABILISERING (PGS) – MOBIL MODUL FÖR KRAFTIG BELASTNING

Cat® PGS mobil modul för kraftig belastning är ett skalbart och snabbt energilagringssystem. PGS kan integreras med solkraft och andra förnybara energikällor för kortare energikompensation när den förnybara energikällan inte är tillgänglig, eller som virtuell rullande reserv för optimal generatoreffektivitet. Systemet ger tillfällig reservkraft vid elavbrott i anläggningar.

Fördelar

Upp till 1,2x Överbelastningskapacitet

Upp till 1/2 tim Kontinuerlig kraft

Skyddar mot strömavbrott, spänningsbottnar/spänningstoppar och under-/överfrekvens

Mobil Luftfjädrat släp med vibrationsisolerade batteripaneler och extern serviceåtkomst

Produktspecifikation för Nätstabilisering (PGS) mobil modul för kraftig belastning

Tillämpning Övergångshjälp Övergångshjälp
Modultyp Stabilisering av mobilt nät för kraftig belastning Stabilisering av mobilt nät för kraftig belastning
Klassad effekt 840–1260 kW 840–1260 kW

Nätstabilisering (PGS) mobil modul för kraftig belastning Standardutrustning

Nätstabilisering

  • Cat BDP dubbelriktad växelriktare
  • Energilagringsbatterier
  • HMI-pekskärm i färg
  • Fjärrkommunikation via Modbus TCP
  • HVAC-system för att upprätthålla den invändiga temperaturen
  • Vätske-/luftkylning
  • Isoleringstransformator
  • Uttagsenheter
  • Brandbekämpningssystem
  • Transport släp

Jämför Nätstabilisering (PGS) mobil modul för kraftig belastning med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng