Generatoraggregat
Klassning | 1 475 ekW kontinuerlig 1 475 ekW kontinuerlig |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 230–480V 230–480V |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Utöver förbättrad bränsleeffektivitet ger nästa generations uthyrningsgenerator XQ1475G betydande effekttäthetsfördelar. Caterpillar har utvecklat nya avgasrör som minskar avståndskraven för arbetsplatser som kräver multipla enheter. Detta tillåter en ökning av effekttätheten på plats med 47 procent jämfört med tidigare.
Utan efterbehandling – Uppnår några av de hårdaste kraven i världen
9 fot hög, staplingsbar, CSC-certifierad – Konstruerad för hållbarhet, säkerhet och transportmöjligheter
Minimerar risken för miljöskador på platsen
Klassning | 1 475 ekW kontinuerlig 1 475 ekW kontinuerlig |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 230–480V 230–480V |
Motor | Cat gasmotor G3516C med låga emissioner Cat gasmotor G3516C med låga emissioner |
Bränsle | Naturgas Naturgas |
Bredd | 96 in 2438 mm |
Höjd | 114 in 2896 mm |
Längd | 480 in 12192 mm |
Vikt | 70372 lb 31920 kg |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.