XQ135 – naturgas

XG135 136 kW (170 kVA)

Översikt över funktionerna

Bränsle-/emissionsstrategi
CAT® Gasmotor G3306B TA
Cat kontrollpanel EMCP 4.4
Generator från Cat
Cat integrerad spänningsregulator (IVR)
Hölje/bas
Fördelarpanel
Bakre åtkomst för kund
Miljövänlig
Uthyrningsklara funktioner
Kylsystem

Produktspecifikation för XG135

Generatoraggregat

Motor

Mått

XG135 Standardutrustning

Motor

  • G3306B TA, I-6, fyrtakts gasmotor

Luftintag

  • Ett element, luftrenare av kanistertyp med serviceindikator

Generator

  • SR4B 445 ram, trefas, 480 V, slumpmässigt lindad, 12-ledningskonstruktion, permanentmagnetiserad, 0,750 lutning - Klass H isoleringsskydd för kustmiljö.

Laddningssystem

  • UL/CSA-listad 120 V, 20 A batteriladdare, stötmonterad och kapslad i dammskyddat hus

Kontrollpanel

  • EMCP 4.4 generatormonterad styrenhet

Kylsystem

  • Kraftigt kylsystem med delad insats, låg strömförbrukning och kapacitet för höga omgivningstemperaturer

Distributionssystem

  • NEMA 1-stålinkapsling, separat gångjärnsförsedd, låsbar dörr med rostresistenta ledade gångjärn

Inkapsling

  • Ljuddämpad inkapsling i 2,7 mm plåt begränsar den totala ljudnivån till 75 dB(A) vid 7 m

Avgassystem

  • Katalysator med ljuddämpare med gnistfångare

Bränslesystem

  • Dedikerade bränsletåg för naturgas och propanbränslen, inklusive gastrycksregulator.

Smörjsystem

  • Pump, integrerad oljekylare, smörjolja, filter, påfyllningsrör och oljesticka och oljeprovtagningsventil

Monteringssystem

  • Generatoraggregat flexibelt monterat till den kraftigt konstruerade stålbasramen

Startsystem

  • En elektrisk startmotor, 24 V DC

Allmän

  • Fabrikstestning av standard generatoraggregat

Jämför XG135 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  XG135

Visa fler erbjudanden