Generatoraggregat
Klassning, primär | 275 kVA 275 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
Klassning | 275 kVA Primär 275 kVA Primär |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Det här är ett generatoraggregat som uppfyller EU:s emissionsnorm steg IIIA. Den kopplingsbara fläkten är en unik XQP-funktion som gör att fläkten inte längre behöver köras kontinuerligt i full hastighet och effekt. Det sparar ytterligare bränsle och sänker ljudnivån – en perfekt funktion vid körning med lägre last, i svalare temperaturer, eller viktigast av allt, på kvällar när bullernivån märks som mest. Båda modellerna är mycket flexibla och kan enkelt växla mellan 50 och 60 Hz, vilket gör att en maskin kan uppfylla varierande belastningskrav i olika regioner och tillämpningar, bland annat gruvdrift, tillverkning, olja, gas och konstruktion.
Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank
Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest
Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på motsvarande ett lågmält samtal
Klassning, primär | 275 kVA 275 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
Klassning | 275 kVA Primär 275 kVA Primär |
Motor | Dieselmotor Cat C9 ACERT Dieselmotor Cat C9 ACERT |
Bränsle | Diesel Diesel |
Bredd | 55 in 1400 mm |
Höjd | 84 in 2124 mm |
Längd | 160 in 4065 mm |
Vikt – med smörjolja och kylvätska | 8553 lb 3880 kg |
100% last 50Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
100% last 60Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
75% last 50Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
75% last 60Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
50% last 50Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
50% last 60Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.