Generatoraggregat
| Klassning, primär | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
| Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
| Spänning | 208–480V 208–480V |
Huvudspecifikationer
Vare sig driftstoppet var förväntat eller inte är Cat® Rental Power här för att hålla igång verksamheten.
Minimerar risken för miljöskador på platsen
Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på normal samtalsvolym
Du slipper återansluta för att uppnå kraven på arbetsplatsen
| Klassning, primär | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
| Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
| Spänning | 208–480V 208–480V |
| Motor | C1.5T C1.5T |
| Bränsle | Diesel Diesel |
| Bredd | 65 tum 1640 mm |
| Höjd | 74 tum 1881 mm |
| Längd | 128 tum 3241 mm |
| Vikt | 2685 lb 1218 kg |
| Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser | 61 dB(A) 61 dB(A) |