XQE30 – diesel

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vare sig driftstoppet var förväntat eller inte är Cat® Rental Power här för att hålla igång verksamheten.

Generator

Enheter:
Klassning för primär tillämpning 30 kVA (24 kW) primär 30 kVA (24 kW) primär Less
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Reserv, drifttid (full belastning) 220–415 V 220–415 V Less
Reserv, drifttid (full belastning) 19,3 timmar 19,3 timmar Less
Primär, drifttid (full belastning) 19,3 timmar 19,3 timmar Less

Motor

Motor 1103C-33G2/3 1103C-33G2/3 Less
Bränsle Diesel Diesel Less

Måttuppgifter

Bredd 44.5 tum 1130.0 mm Less
Höjd 65.7 tum 1670.0 mm Less
Längd 90.1 tum 2288.0 mm Less

Mått

Vikt 3772.0 lb 1711.0 kg Less

Bränsle-/utsläppsstrategi

GENERATORAGGREGAT

MOTOR

GENERATOR

STYRSYSTEM

FÖRDELNINGSPANEL MED FLERA SPÄNNINGAR

KRETSBRYTARE

MONTERINGSARRANGEMANG

LJUDDÄMPAT UTRYMME

UTRUSTNINGSFINISH

DOKUMENTATION

XQE30 – diesel Standardutrustning

24-timmars bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå

XQE30 – diesel Tillvalsutrustning

MOTOR
  • Bränsletank – UL-listad tankbas med dubbel vägg och 24 timmars minimal försörjning
  • Batteriladdare
  • Elektronisk regulator krävs för drift vid 60 Hz

GENERATOR
  • Antikondensationsuppvärmare

KYLSYSTEM
  • Motorvärmare

DIVERSE TILLBEHÖR
  • Ytterligare förarhandbokspaket